経験によって時給3,000円可。慣れてきたら在宅勤務併用可。
水素センサーモジュールのソフトウェア設計および評価業務

【業務内容】
■対象製品
車載用水素センサモジュール
※ゆくゆくはメディカル分野など、顧客の技術力を応用した新製品開発に従事頂きます。
■機能、用途、使用場所
水素自動車用の漏れ検知機能。使用場所は車内運転手席付近、水素タンク、燃料電池付近等クライアント先により異なります
製品知識習得のためソフトウェア評価業務100%を想定していますが、知識およびスキルに応じて設計割合を定期的に配分検討もできます。
外部研修含め、立ち上がりの教育体制有り
※業務内容の変更可能性なし
大手企業で組み込みソフトの経験を活かしませんか

脱炭素社会を支える“水素自動車”向け開発
環境負荷の少ない次世代モビリティとして注目される水素自動車の安全性を支えるセンサ技術に携わる社会貢献性の高い業務です。成長分野でキャリアを築けます。
<エントリー後の流れ>
お仕事エントリー⇒登録面談⇒お仕事内容のご説明⇒選考結果のご連絡
<コロナウィルス感染対策>
Web面談なので在宅にて登録ができます。また、一部リモート勤務可能な案件もございますので、まずはご応募・ご登録ください。
<その他>
受動喫煙体制 従業員に対する受動喫煙対策:あり
敷地内禁煙
オムロンGでは三次喫煙防止のため、就業時間内を禁煙としております。
オムロンエキスパートエンジニアリングでは、IT、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、研究補助、電気など、幅広い部門で活躍できるエンジニアへの職種をご用意しております。派遣先は主に大手メーカーの開発部門や研究開発部門、品質保証や品質管理部門などで、一部、未経験でも活躍できるフィールドもご用意しております。
募集要項
| 案件No | EKS0870 |
|---|---|
| 会社名 | オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 |
| 職種 | 水素センサーモジュールのソフトウェア設計および評価業務 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| 勤務地 | 京都府京都市 ※変更の可能性なし |
| 最寄駅・交通備考 | JR嵯峨野線二条駅より徒歩10分 阪急京都線西院駅より徒歩8分 ※変更の可能性なし |
| 給与 | 時給2,000円~3,000円 |
| 給与備考 | 月収例:2500円×8h ×20日=約40万円+残業代 (スキルにより決定 ) |
| 交通費 | 交通費全額支給(弊社認定経路あり) |
| 勤務期間 | 長期 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) ※通算契約期間は5年を上限とする。 |
| 就業開始日 | 即日開始 ※開始日ご相談ください。 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 (休憩60分/実働8時間00分) 残業 10時間/月以下(時期により変動します) |
| 福利厚生 | 社会保険・有給休暇あり、加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。 |
| 休日休暇 | 土日祝(週休二日制) |
| 応募資格・条件 | (MUST) 組込みソフト開発経験 (WANT) ・車載E/Eシステムの開発経験, ・機能安全:ISO26262,ISO/SAE21434の知見 ・C言語:MISRA-C,CERT-Cまたはその他コーディングガイドラインに準じたコーディング経験 |
企業情報
| 掲載企業名 | オムロンエキスパートエンジニアリング株式会社 |
|---|


