50代60代活躍中
(滋賀県草津市)受託チームでのメカ評価業務。

<業務内容>
評価要項に基づいて、センサーの評価試験を実施いただきます。
耐環境試験の実施
※振動、衝撃、温度、外力
耐薬品、防水等の環境下で製品性能の維持を確認する業務です。
評価以外にも、評価する機器の組立も担って頂きます。
受託チームで一緒にソフト評価およびテスト設計を行ってもらいます。
受託チームでの業務となるため、チームのリーダからの指示のもと評価業務を遂行いただく想定です。徐々にテスト設計もお願いしますので、キャリアアップにも最適な業務です。
そのためメンバへの報連相が大事になり、連携をとりながら進めていただきます。
受託チームでのお仕事なので、他のメンバーと一緒に業務が勧められます。

弊社派遣社員も多数稼動中の安心な職場です。テニスコートや運動場のある広々とした敷地内で気持ちよくお仕事できますよ!
・加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。
受動喫煙体制 従業員に対する受動喫煙対策:あり
敷地内禁煙
※配属先に準ずる
オムロンGでは三次喫煙防止のため、就業時間内を禁煙としております。
◆エントリー後の流れ◆
お仕事エントリー⇒登録面談⇒お仕事内容のご説明⇒選考結果のご連絡
<コロナウイルス感染対策>
Web面談なので在宅にて登録ができます。また、一部リモート勤務可能な案件もございますので、まずはご応募・ご登録ください。
募集要項
| 案件No | EKSEC018 |
|---|---|
| 会社名 | オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 |
| 職種 | FA製品(センサー)のハード評価業務 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務地 | 滋賀県草津市 ※変更の可能性なし |
| 最寄駅・交通備考 | JR琵琶湖線 草津駅から徒歩15分 |
| 給与 | 時給1,800円~ |
| 給与備考 | (スキルに応じて相談可) 月収例:約31万:2,000円×7.75時間×20日 |
| 交通費 | 交通費全額支給(弊社認定経路あり) |
| 勤務期間 | 長期(3か月ごと更新) 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) ※通算契約期間は5年を上限とする。 |
| 就業開始日 | 即日開始 ※開始日ご相談ください。 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 (休憩45分間) ※残業ほぼなし |
| 福利厚生 | 社会保険・有給休暇あり、加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。 |
| 休日休暇 | 土日祝 ※会社カレンダー有(GWや夏季休暇など有り) |
| 応募資格・条件 | (MUST) ・電子機器の開発の評価業務の経験がある方 ・小さな部品が多くあり繊細な作業が出来る方 ※10mm×30mm×20mm程度の大きさに15部品程度が入った製品想定 (WANT) ・絶縁抵抗、耐電圧の電気的な評価の経験がある方 ・3DCADの操作経験がある方 |
企業情報
| 掲載企業名 | オムロンエキスパートエンジニアリング株式会社 |
|---|

