【C++/Qt】HMIアプリケーション開発。工作機械に搭載するWindowsアプリ(CNC画面)の開発<交通費全額支給!有給初日付与あり!>

<仕事内容>
HMIアプリケーション開発
・工作機械に搭載するWindowsアプリケーション(CNC画面)の開発
・旧デザインから新デザインへ一新
・スマホ画面のような見た目に
顧客の要望に合わせて表示をカスタマイズしオプション対応をします。
顧客との打合せ(進捗説明など)を社員と一緒に対応頂きます。
不具合発生時の原因究明とその報告書の作成をお願いします。
工程 :基本設計、詳細設計、プログラミング、結合テスト、総合テスト、評価/検証
OS :Windows
言語 :C、C++、Qt
チーム:17名(その他拠点でも対応)
※業務内容の変更可能性なし
上流工程から一連の流れに携われます!

職場環境の整備に力をいれている企業で、働きやすい環境です。
今回は欠員補填のための募集です。
弊社派遣スタッフも就業中なので、分からないことも聞きやすい職場です!
<エントリー後の流れ>
お仕事エントリー⇒登録面談⇒お仕事内容のご説明⇒選考結果のご連絡
<コロナウィルス感染対策>
Web面談なので在宅にて登録ができます。また、一部リモート勤務可能な案件もございますので、まずはご応募・ご登録ください。
<その他>
受動喫煙体制 従業員に対する受動喫煙対策:あり
敷地内禁煙
オムロンGでは三次喫煙防止のため、就業時間内を禁煙としております。
オムロンエキスパートエンジニアリングでは、IT、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、研究補助、電気など、幅広い部門で活躍できるエンジニアへの職種をご用意しております。派遣先は主に大手メーカーの開発部門や研究開発部門、品質保証や品質管理部門などで、一部、未経験でも活躍できるフィールドもご用意しております。
募集要項
案件No | ETS5292ci |
---|---|
会社名 | オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 |
職種 | 【C++/Qt】HMIアプリケーション開発。 |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都立川市 ※変更の可能性なし |
最寄駅・交通備考 | 多摩モノレール 立川北駅より徒歩10分 JR立川駅より徒歩10分 |
給与 | 時給3000円 |
給与備考 | 月収例:時給3000円×7.5H×21日=472,500円 (スキルに応じて決定 ) |
交通費 | 交通費全額支給(弊社認定経路あり) |
勤務期間 | 長期 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) ※通算契約期間は5年を上限とする。 |
就業開始日 | 即日開始 ※開始日ご相談ください。 |
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩1時間/実働7時間30分) 残業 月25時間程度(時期により変動します) |
福利厚生 | 社会保険・有給休暇あり、加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。ワクチン特別休暇有 |
休日休暇 | 土日祝(週休二日制) |
応募資格・条件 | 【必須】 ・Windowsアプリケーション開発経験3年以上 ・C++/C開発経験3年以上 |
企業情報
掲載企業名 | オムロンエキスパートエンジニアリング株式会社 |
---|